PT 6-QUATTRO - Aansluitklem
3212934

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Compacte aansluiting van drie geleiders in één klem
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting