PTPOWER 35-F BU - Klem voor hoge stromen
3212079

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: PowerTurn-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Dankzij de klem voor hoge stromen geldt het eenvoudig en gemakkelijk insteken nu ook voor grote aders
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders