DNV
Toelatings-ID: TAE000010TCSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-61565EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 400 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||