P-FIX-3,5
-
Reservemes
3210361
Reservemes, diepte: 8,6 mm, breedte: 2,6 mm, hoogte: 10,6 mm, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Toepasbaar in alle scheidingsklemmen ...-TG, met 3,5 mm-raster, uit het CLIPLINE complete-systeem
Het klemlichaam P-FIX sluit de scheiding contourgelijk af en kan eenmaal geplaatst niet meer worden verwijderd