PTT 1,5/S-2MT BU - Messcheidingsklem
3210352

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 9 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende aderaansluiting door middel van directe insteektechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Comfortabel insteken dankzij geringe insteekkrachten
Hoge aderuittrekkrachten door het veerontwerp
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Convenient separation of circuits through the implementation of knife disconnection
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting