PH 2,5/ 7 - Kabelbehuizing
3209743

Kabelbehuizing, rastermaat: 36,4 mm, diepte: 36,8 mm, breedte: 36,4 mm, hoogte: 19,9 mm, aantal polen: 7, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers