QTC 1,5 - Aansluitklem
3205019

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle aderaansluiting dankzij de eliminatie van adervoorbehandeling
Gasdicht contact met een groot oppervlak dankzij het automatisch doorsnijden van de aderisolatie
Hoge contactkwaliteit en trillingsbestendigheid door toepassing van hoogwaardig verend contactmateriaal
Veilige aansluiting dankzij vergrendelbare zwenkhendel
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting