AI 0,34- 6 TQ
-
Adereindhuls
3203053
Adereindhuls, Lang contactbereik: 6 mm, hulslengte: 10,5 mm, kleur: turkoois
Productdetails
| Producttype | Adereindhuls |
| inbegrepen in de set | 1202072 CRIMPSET 6 |
| Producteigenschap | UL-gecertificeerd |
| Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning | |
| De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F | |
| Plastic kraag gemaakt van polypropyleen | |
| Halogeenvrij | |
| Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C |
| Aderaansluiting | |
| Max. aderdoorsnede soepel | 0,34 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 22 |
| Striplengte | 8 mm |
| Maatschets |
|
| hulslengte | 10,5 mm |
| Lang contactbereik | 6 mm |
| striplengte maximaal | 8 mm |
| hulsdiameter | 0,8 mm |
| hulswanddikte | 0,15 mm |
| Dikte van de isolatiekraag | 0,25 mm |
| binnenafmeting isolatiekraag | 2 mm |
| Kleur | pastelturquoise (RAL 6034) |
| materiaal | CU-DHP |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| coating | galvanisch vertind |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| Technische gegevens | |
| hulslengte | 10,5 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| temperatuur langdurig | 105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting) |
| temperatuur kortstondig | 120 °C |
| Design volgens de norm | UL 486F-E, Sonderfarbe |
| Artikelnummer | 3203053 |
| Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Verkoopcode | BH3411 |
| Productcode | BH3411 |
| GTIN | 4046356013000 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,051 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,05 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem