A 0,25- 7
-
Adereindhuls
3202478
Adereindhuls, Lang contactbereik: 7 mm, hulslengte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
Productdetails
| Producttype | Adereindhuls |
| aderklasse | soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Producteigenschap | Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning |
| De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F | |
| Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C |
| Aderaansluiting | |
| Max. aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 24 |
| Striplengte | 7 mm |
| Maatschets |
|
| hulslengte | 7 mm |
| Lang contactbereik | 7 mm |
| striplengte maximaal | 7 mm |
| hulsdiameter | 0,8 mm |
| hulswanddikte | 0,15 mm |
| binnenafmeting isolatiekraag | 1,7 mm |
| Kleur | zilverkleurig |
| materiaal | CU-DHP |
| coating | galvanisch vertind |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| Technische gegevens | |
| hulslengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| temperatuur langdurig | 105 °C |
| temperatuur kortstondig | 120 °C |
| Artikelnummer | 3202478 |
| Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
| Verkoopcode | BH3412 |
| Productcode | BH3412 |
| GTIN | 4017918157173 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,029 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,029 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Perstang 1202877
Uw voordelen
Met de adereindhulzen A 0,25... kunnen ook 0,14 mm²-aders worden verwerkt
De adereindhulzen zonder kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem