FBP-2/21 - Blindsteker
3069892

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 204,6 mm, hoogte: 72,9 mm, aantal polen: 21, kleur: grijs, montagetechniek: insteken in het basiselement

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Blindsteker voor FAME..., dient ter afdekking van het testblok bij losgenomen teststeker