FBP-2/14 - Blindsteker
3069885

Blindsteker, rastermaat: 8,2 mm, breedte: 147,2 mm, hoogte: 72,9 mm, aantal polen: 14, kleur: grijs, montagetechniek: insteken in het basiselement

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Blindsteker voor FAME..., dient ter afdekking van het testblok bij losgenomen teststeker