FTP 8+1 - Teststeker
3069242

Teststeker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De testblokken kunnen universeel voor spanningsomvormers en stroomtransformatoren worden toegepast
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
De robuust uitgevoerde teststeker garandeert een gebruikersvriendelijke handling
en biedt bevestigingsmogelijkheden voor de aan te sluiten testkabels