cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Teststeker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , kleur: grijs
| Producttype | Teststeker |
| Productfamilie | FAME 1 |
| aantal polen | 6 |
| Rastermaat | 8,2 mm |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 6 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| belastingsstroom maximaal | 24 A |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
| Isolatiestootspanning | 5 kV |
| nominale doorsnede | 6 mm² |
| belastingsstroom maximaal | 24 A |
| aandraaimoment testbus | 0,5 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Opmerking | De aderdoorsnede is afhankelijk van de gebruikte kabelschoen |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Nominale stroom | 24 A |
| nominale spanning | 400 V |
| stiftdiameter | 5,7 mm |
| Rastermaat | 8,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | insteken in het basiselement |
| Artikelnummer | 3069241 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE6111 |
| Productcode | BE6111 |
| GTIN | 4046356802772 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 338 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 325,5 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 9.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |