DF-UP 4
-
Bevestigingseindplaat
3060348
Bevestigingseindplaat, te monteren aan de stekers UP 4/..., aansluitmethode: schroefaansluiting, diepte: 24,7 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 47 mm, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor een stevige bevestiging van de steker met de schroefflens
De bevestigingseindplaten kunnen naderhand op de stekerbehuizing worden bevestigd