UP 4/ 2 - Connector
3060128

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bediening van de schroef vanaf de zijkant
Aderaansluiting vanaf de bovenzijde
Deze stekeruitvoering maakt een ruimtebesparende potentiaalverdeling mogelijk door de toepassing van vierdraadsklemmen met twee steekplaatsen