cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Schroefaansluiting | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Snelaansluiting | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Schroefaansluiting | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Snelaansluiting | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
CSA
Toelatings-ID: 2030668| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Schroefaansluiting | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Snelaansluiting | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Schroefaansluiting | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Snelaansluiting | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |