RTO 5-TC BU
-
Aansluitklem
3049851
Aansluitklem met boutaansluittechniek en transparante afdekkap als bescherming tegen aanraking, doorsnede: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, breedte: 16,3 mm, kleur: blauw
Productdetails
| Algemeen | Let op: bij niet-geïsoleerde kabelschoenen dient de segmentverlenging BE-RT... (zie toebehoren) te worden toegepast! |
| Producttype | boutaansluitklem |
| Productfamilie | RTO |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 6 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Boutaansluiting |
| Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Nominale stroom | 41 A |
| belastingsstroom maximaal | 41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
| Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
| doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 5,3 mm |
| Breedte | 10 mm |
| boutdiameter | 5 mm |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2,5 ... 3 Nm |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
| doorsnede | 1 mm² ... 6 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 16 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 5,3 mm |
| Breedte | 10 mm |
| boutdiameter | 5 mm |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2,5 ... 3 Nm |
| kleur ringkabelschoenen : rood | 1 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
| Breedte | 16,3 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 66 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 51 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 58,5 mm |
| Kleur | blauw (RAL 5015) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3049851 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE4312 |
| Productcode | BE4312 |
| GTIN | 4046356425148 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33,038 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,038 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 3-8 - Steekbrug 3030297
-
FBS 4-8 - Steekbrug 3030307
-
FBS 5-8 - Steekbrug 3030310
-
FBS 10-8 - Steekbrug 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kortsluitsteker 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortsluitsteker 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortsluitsteker 3033804
-
FBS 2-8 CT - Steekbrug 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steekbrug 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steekbrug 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steekbrug 3033833
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steekbrug 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steekbrug 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steekbrug 3032596
-
FBS 6-8 BU - Steekbrug 3032677
-
FBS 10-8 BU - Steekbrug 3032606
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3047251
-
D-RT 3/5 - Afsluitplaat 3049097
-
TPNS-UK - Groepenscheidingsplaat 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Zackband 0827461
-
ZB 16 CUS - Zackband 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Zackband 0827462
-
UC-TM 16 - Codering voor klemmen 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Codering voor klemmen 0824621
-
UCT-TM 16 - Codering voor klemmen 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Codering voor klemmen 0829637
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Zackband 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Zackband 0824946
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-8 - Teststeker 3031005
-
DP PS-8 - Afstandsplaat 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Teststeker 3048564
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SHN 8 - Gereedschap 1209868
Uw voordelen
Vier brugschachten per klem
Te allen tijde vrij toegankelijke aansluiting
Eenvoudige doorverbinding en potentiaalverdeling met de gepatenteerde insteekbruggen van het CLIPLINE complete-systeem
Door de onverliesbare veerringen kunnen de schroeven niet lostrillen
Royale coderingsmogelijkheden in het midden van de klem en via de aansluitingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem