IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62814VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40022553| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,14 - 6 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExPTB08.0063U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 41 A | 0,1 - 6 | ||
ATEX
Toelatings-ID: PTB09ATEX1003U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 41 A | 0,1 - 6 | ||