CSA
Toelatings-ID: 2030668| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 15 A | ||||
Scheidingssteker, diepte: 23,1 mm, breedte: 3,5 mm, hoogte: 10,8 mm, kleur: grijs
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 15 A | ||||