UTTB 2,5-BE - Twee-etageklem
3046744

Twee-etageklem, voor de inbouw van zelf te selecteren componenten, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte slechts 5,2 mm