UTTB 2,5-2R BU/NAMUR - Componentenaansluitklem
3046672

Componentenaansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte slechts 5,2 mm