UT 4-MT-P/P OG - Messcheidingsklem
3046443

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 500 V, Thermische continustroom th: 20 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Globally recognized: Internationally proven screw connection
Maintenance-free and vibration-resistant thanks to the patented Reakdyn principle
Space savings and flexibility with the connection of two identical conductors
Long-term stable connections with the use of high-quality materials
Low self-heating due to high contact forces
Maximale efficiëntie in de kleinste ruimte - dankzij een geïntegreerde niveaubrug worden de aansluitingen over de niveaus heen verbonden