DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-23159_A1| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| Scheidingsklemfunctie | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| Scheidingsklemfunctie | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-104946| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||