UPBV 4/ 2
-
Connector
3045813
Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 6 mm2, kleur: grijs
Productdetails
| aantal polen | 2 |
| Rastermaat | 6,2 mm |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 9 mm |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Nominale stroom | 32 A |
| belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
| nominale spanning | 800 V |
| Breedte | 12,4 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| diepte | 48,5 mm |
| lengte | 22 mm |
| Rastermaat | 6,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3045813 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE1144 |
| Productcode | BE1144 |
| GTIN | 4046356083324 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,68 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,06 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b00c9851-c218-4807-8d90-3b4bd48ab9ce |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 6-6 - Steekbrug 1008238
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBSR 2-6 - Steekbrug 3033715
-
FBSR 3-6 - Steekbrug 3001594
-
FBSR 4-6 - Steekbrug 3001595
-
FBSR 5-6 - Steekbrug 3001596
-
FBSR 10-6 - Steekbrug 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortsluitsteker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
UPRZ - Vergrendeling 3045570
-
UPR/ 2 - Vergrendeling 3045567
-
UPZ/ 2 - Trekontlasting 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Bevestigingseindplaat 3060432
-
PRT/2 - Vergrendeling 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier 1212587
-
LPS-6/E - Servicesteker 3270540
-
LPS-6 - Servicesteker 3270541
-
LPO 4/E - Aftaksteker 3270519
-
LPO 4 - Aftaksteker 3270522
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-6 - Teststeker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Teststeker 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
Uw voordelen
Doorverbindbaar met de standaard bruggen FBS ...
Connector zijdelingse aderaansluitrichting
De aangesloten aders kunnen zo ruimtebesparend direct in het kabelkanaal worden geleid
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem