Connectorelement links, behuizing links zonder vergrendelnokken, rechts geopend zonder afdekkap
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |