STS 6-TWIN - Aansluitklem
3038150

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbinding met de naastliggende aansluitklemmen met het universele steekbare brugsysteem FBS ...
Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen