STS 4-TWIN OG - Aansluitklem
3037533

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbinding met de naastliggende aansluitklemmen met het universele steekbare brugsysteem FBS ...
Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen