ST 2,5-TWIN BK - Aansluitklem
3037342

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements
Compacte aansluiting van drie geleiders in één klem
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories