P-FU 5X20 LA 250-EX - Zekeringssteker
3036836

Zekeringssteker, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 6,3 A, zekeringstype: G / 5 x 20, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Testcontacten aan beide zijden van de zekering
Uitvoeringen met bipolaire defectindicatie
Toepasbaar voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging