Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter
3035975

4 mm-testadapter, voor klemmen met 5,2 mm- en 6,2 mm-raster

Productdetails








Uw voordelen

Worden stevig op een willekeurige plaats in de brugschacht vergrendeld en maken daar contact
Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm