ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M - Meeretageklem
3035580

Meeretageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e, 2e en 3e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements
Grote ruimtebesparing dankzij de compacte integratie van twee afzonderlijke stroomcircuits in één klem
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories