STTBS 4-MT - Messcheidingsklem
3035470

Messcheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 28 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een scheidingsmes voor één etage