Globally recognized: Internationally proven screw connection
Maintenance-free and vibration-resistant thanks to the patented Reakdyn principle
Space savings and flexibility with the connection of two identical conductors
Long-term stable connections with the use of high-quality materials
Low self-heating due to high contact forces
Maximale efficiëntie in de kleinste ruimte - dankzij een geïntegreerde niveaubrug worden de aansluitingen over de niveaus heen verbonden
Grote ruimtebesparing dankzij de compacte integratie van twee afzonderlijke stroomcircuits in één klem