ST 4-DIO 1N 5408/L-R
-
Componentenaansluitklem
3035234
Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale stroom: 1,5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Componentenklem |
| aantal polen | 1 |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Nominale isolatiespanning | 800 V |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominale stroom | 1,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 1,5 A |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Type onderdeel | Diode 1N 5408 |
| Sperspanning | 1000 V |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 56 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 44 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 0,48 kA |
| Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 1 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,08 mm² / 0,1 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Veroudering | |
| temperatuurcycli | 192 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 11,83 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 4,25g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3035234 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE2172 |
| Productcode | BE2172 |
| GTIN | 4046356053570 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,01 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,01 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ceb5152c-e7a8-4f29-acf2-425ef9c5b28d |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 6-6 - Steekbrug 1008238
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
FBSR 2-6 - Steekbrug 3033715
-
FBSR 3-6 - Steekbrug 3001594
-
FBSR 4-6 - Steekbrug 3001595
-
FBSR 5-6 - Steekbrug 3001596
-
FBSR 10-6 - Steekbrug 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortsluitsteker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
D-ST 4 - Afsluitplaat 3030420
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
ATP-ST 4 - Groepenscheidingsplaat 3030721
-
WST 4 - Waarschuwingsafdekking 3030954
-
D-ST 4 OG - Afsluitplaat 3037685
-
D-ST 4 BU - Afsluitplaat 3032295
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolatiehuls 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolatiehuls 3002898
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-6 - Teststeker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Teststeker 3038736
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem