STU 2,5-TWIN - Aansluitklem
3033016

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm