PAI 1,5/4-F
-
Testadapter
3032826
Testadapter, In gemonteerde toestand vingeraanrakingsveilig volgens DIN EN 50274 bij het onbedoeld direct aanraken, 4 mm-testadapter, voor klemmen in 4,2 mm, 5,2 mm- en 6,2 mm-raster, aantal polen: 1, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Worden stevig op een willekeurige plaats in de brugschacht vergrendeld en maken daar contact
Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm