STTB 4 BU - Twee-etage veerdrukklem
3031432

Twee-etage veerdrukklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements
Grote ruimtebesparing dankzij de compacte integratie van twee afzonderlijke stroomcircuits in één klem
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories