FBS 2-5 - Steekbrug
3030161

Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, aantal polen: 2, nominale stroom: 24 A, lengte: 23 mm, kleur: rood

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Door toepassing van 2- t/m 50-polige bruggen kunnen in de twee brugschachten van het CLIPLINE complete-systeem in één arbeidsgang maximaal 50 klemmen worden doorverbonden