cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
ATEX
Toelatings-ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0029UCCC
Toelatings-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Toelatings-ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Toelatings-ID: UL US CA L 192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||