CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 25 A | 28 - 12 | ||
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 20 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 20 A | - 14 | |