CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
ATEX
Toelatings-ID: KEMA98ATEX1786U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Typecertificaat | 690 V | 57 A | 0,5 - 10 | |
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0029U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 57 A | 0,5 - 10 | ||
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Toelatings-ID: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Toelatings-ID: UL US CA L 192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||