OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Miniatuur-solid-state-relais
2982126

Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 60 V DC, uitgang: 3-33 V DC/5 A

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Schakelvermogen tot 24 V DC/5 A
Insoldeerbaar op printplaat