PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Koppelrelais
2981842

Veilig koppelrelais met geforceerde contacten, 3 maakcontacten, 3 verbreekcontacten, breedte: 22,5 mm, steekbare push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot Cat. 1/PL c volgens ISO 13849-1, SIL 1 volgens IEC 62061
Betrouwbare feedback door overeenkomstig EN 50205 gedwongen meldcontact
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
1- of 2-kanaals aansturing
3 vrijgavecircuits, 3 retourmeldcircuits