UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8
-
Interfacemodul
2968205
VARIOFACE-schakelaarmoduul, met platte bandkabel- en COMBICON-connector, voor simulatie, voor 8 signalen, voor montage op NS 35/7,5
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
Productfamilie | VARIOFACE |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Bedrijfsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
stroom (Voeding +,- IDC/FLK) | ≤ 3 A |
stroom (Klem +,-) | ≤ 8 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing ABB S800 I/O | |
Geschikte I/O-kaart | DO810 |
DI818 | |
DO840 | |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
ondersteunde besturing GE-FANUC 90-30 | |
Geschikte I/O-kaart | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 | |
IC693 MDL732 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL742 | |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Geschikte I/O-kaart | 1756-IB32 |
1756-IB16 | |
1756-OB32 | |
1756-OB16E | |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Geschikte I/O-kaart | 1771 IBN |
1771 OBN | |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Geschikte I/O-kaart | 1746 IB16 |
1746 ITB16 | |
1746 IN16 | |
1746 IB 32 | |
1746 OB16 | |
1746 OB 32 | |
ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Geschikte I/O-kaart | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
Geschikte I/O-kaart | QX81 |
QY81P | |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Geschikte I/O-kaart | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
ondersteunde besturing SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Geschikte I/O-kaart | DDI 353 |
DDI 853 | |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Geschikte I/O-kaart | DI810 |
DI830 | |
DI840 | |
ondersteunde besturing EMERSON DeltaV | |
Geschikte I/O-kaart | VE4001S2T2B3 |
VE4002S1T1B3 | |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 | |
VE4002S1T2B6 | |
ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i | |
Geschikte I/O-kaart | IC694MDL660 |
IC694MDL754 | |
ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Geschikte I/O-kaart | ADV151 |
ADV161 | |
ondersteunde besturing YOKOGAWA STARDOM | |
Geschikte I/O-kaart | NFDV151 |
NFDV161 |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 14 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
aantal polen | 12 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Aanhaalmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Rastermaat | 3,81 mm |
statusindicatie | led (geel) |
statusindicatie aanwezig | ja |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 74,8 mm |
Hoogte | 50,02 mm |
diepte | 50,9 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2968205 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK21A1 |
Productcode | DK21A1 |
GTIN | 4017918173685 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 61,08 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 103dbb8a-da43-4d72-a667-84c53856b8f6 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem