DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
-
Solid-state-relaisklem
2964555
Ingangs-solid-state-relais, met push-pull-gelijkspanningsuitgang, overdrachtsfrequentie 100 kHz, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 5 V DC, uitgang: 14 - 30 V DC/50 mA
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Toepassing van EB 80-DIK...-bruggen in DEK-klemmen: als gevolg van vochtopname vanuit de omgevingslucht is een (geringe) uitzetting van de DEK-behuizingen mogelijk. Ook kan er sprake zijn van een ongunstige tolerantiespeling tussen een groter aantal DEK-klemmen en de EB 80-DIK...-brug. Daarom is het aanbevolen om bij toepassing van een EB 80-DIK...-brug deze na ca. 10 tot 12 DEK-klemmen te delen en in plaats van een draadbrug naar de volgende DEK-klem te gebruiken. |
| Productfamilie | DEK |
| toepassing | 100 kHz-ingangsoptorelais |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV AC (ingang-uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,5 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 2,5 V DC ... 6 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,3 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,5 |
| typische ingangsstroom bij UN | 8 mA |
| inschakeltijd typ. | 1 µs |
| uitschakeltijd typ. | 2 µs |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| overdrachtsfrequentie | 100 kHz |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 14 V DC ... 30 V DC |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| ruststroom | 15 mA |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 2,2 V DC |
| uitgangsschakeling | 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 56 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2964555 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61A1 |
| Productcode | DK61A1 |
| GTIN | 4017918130992 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21,7 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 76b58180-2969-4863-9f2f-01b447d131a4 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 3- DIK RD - Inlegbrug 2716745
-
EB 4- DIK RD - Inlegbrug 2716758
-
EB 5- DIK RD - Inlegbrug 2716761
-
EB 10- DIK RD - Inlegbrug 2716774
-
EB 80- DIK RD - Inlegbrug 2715953
-
EB 5- DIK BU - Inlegbrug 2716677
-
EB 10- DIK BU - Inlegbrug 2716680
-
EB 80- DIK BU - Inlegbrug 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Scheidingsplaat 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/actorklem 2715979
Uw voordelen
Ten behoeve van storingsonderdrukking aan de ingangszijde voorzien van een condensator
Onder andere signaalingang bij PLC-counterkaarten
Push-pull-schakeling aan de uitgangszijde
Grensfrequentie tot 100 kHz
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem