Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Solid-state-relaisklem
2964322

Vermogens-solid-state-relaisklem met kortsluitvaste gelijkspanningsuitgang, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-33 V DC/10 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Actorvariant beschikbaar
Inlegbruggen EB-DIK
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Statusindicatie
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
Geïntegreerde ingangsschakeling