PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2
-
Veiligheidsrelais
2963750
Veiligheidsrelais voor NOODSTOP- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 2 vrijgavestroomtrajecten, nominale ingangsspanning 24 V DC, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Veiligheidsrelais |
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | nood-uit |
| beveiligingsdeuren | |
| Aansturing | 2-kanaals |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | typ. 150 ms (Bij Us automatische start) |
| aanspreektijd typ. bij Us | typ. 250 ms (bij Us/bij aansturing via A1) |
| afvaltijd typ. | typ. 20 ms (bij Us bij aanvraag via sensorcircuit) |
| typ. 45 ms (bij Us/bij aanvraag via A1) | |
| herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
| Hersteltijd | 1 s (volgens eis veiligheidsfunctie) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotaal max. = 2,04 W + 14,4 W) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 70 mA (aan US) |
| vermogensopname naar US | typ. 1,68 W |
| Inschakelstroom | < 3,5 A (typ. bij US, Δt = 3 ms) |
| filtertijd | 5 ms (bij spanningsdips bij Us) |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
| suppressordiode | |
| Digitaal: Logica (S12, S22) | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA |
| Inschakelstroom | < 100 mA (typ. bij US op S12) |
| > -100 mA (typ. bij US op S22) | |
| filtertijd | geen testpulsen toegelaten |
| gelijktijdigheid | ∞ |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | 38 mA (typ. bij US op S12) |
| -38 mA (typ. bij US op S22) | |
| Digitaal: startcircuit (S34) | |
| beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Inschakelstroom | < 6 mA (typ. bij US) |
| filtertijd | geen testpulsen toegelaten |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | 1 mA (typ. bij US) |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24) | |
| beschrijving van de uitgang | 2 maakcontacten in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 100 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 10 A gL/gG (High Demand) |
| 4 A gL/gG (Low Demand) | |
| relais: Meldcircuit (31/32) | |
| beschrijving van de uitgang | 2 NC parallel, niet veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | 1 meldcircuit |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 100 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 36 A2 (zie derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A (gL/gG) |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| statusindicatie | 3 x led (groen) |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Categorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | zie deratingcurve |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 2963750 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA113 |
| Productcode | DNA113 |
| GTIN | 4017918823634 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 181,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 161 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1416c32d-6324-49a2-9fdc-73de857d8f4a |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 3,798 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
2-kanaals
2 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem