ELR W1/ 2-24DC
-
Omkeervermogensrelais
2963598
Elektronisch omkeervermogensrelais, voor aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 10 ... 30 V DC/2 A
Productdetails
| Productfamilie | CONTACTRON |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aantal fasen | 1 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| benaming ingang | moduulvoeding |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
| stuurspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 7 mA |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
| Besturen | |
| benaming ingang | stuuringang rechts / links |
| stroomopname | 3 mA |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
| Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| nominale activeringsstroom IC | 3 mA |
| inschakeltijd typ. | 200 µs |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
| omschakeltijd RL/LL (inschakeltijd) | 80 ms |
| DC-uitgang | |
| nominale spanning Ue | 24 V DC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominale bedrijfsstroom (Belastingsuitgang) | 2 A |
| belastingsstroom | 2 A (gemonteerd zonder afstand) |
| ruststroom | ca. 7 mA (in off-stand) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
| stroombegrenzing bij kortsluiting | 15 A |
| stuurstroomcircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| belastingscircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| statusindicatie | led (geel) |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| UL-toelating | |
| Certificaat | NLDX.E228652 |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | rijgbaar, afstand zie derating |
| Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) |
| Artikelnummer | 2963598 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7621 |
| Productcode | DK7621 |
| GTIN | 4017918943592 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 107 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 107 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem