REL-MR- 24AC/21HC AU
-
Enkel relais
2961503
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact voor hoge continustromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 24 V AC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Afzonderlijke relais |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | 1x 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 05.09.2025 |
| Levensduur elektrisch | zie diagram |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 5 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 18,72 V AC ... 37,2 V AC |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
| Aandrijving (poling) | bipolair |
| typische ingangsstroom bij UN | 32 mA (bij 50 Hz) |
| 24 mA (bij 60 Hz) | |
| aanspreektijd typ. | 3 ms ... 12 ms (fase-niveau-afhankelijk) |
| afvaltijdbereik typ. | 2 ms ... 9 ms (fase-niveau-afhankelijk) |
| spoelweerstand | 350 Ω ±10 % (bij 20 °C) |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgNi, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| schakelspanning minimaal | 100 mV (bij 10 mA) |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| inschakelstroom maximaal | 50 mA |
| schakelstroom minimaal | 1 mA (bij 24 V) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
| schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, AC15) |
| schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
| Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
| Contactmateriaal | AgNi |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| schakelspanning minimaal | 12 V (bij 10 mA) |
| Continue grensstroom | 16 A |
| inschakelstroom maximaal | 50 A (20 ms) |
| schakelstroom minimaal | 10 mA (bij 12 V) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 384 W (bij 24 V DC) |
| 58 W (bij 48 V DC) | |
| 48 W (bij 60 V DC) | |
| 50 W (bij 110 V DC) | |
| 80 W (bij 220 V DC) | |
| 4000 VA (bij 250 V AC) | |
| schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
| 0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (bij 250 V, DC13) | |
| 2 A (bij 24 V, AC15) | |
| 2 A (bij 120 V, AC15) | |
| 2 A (bij 250 V, AC15) | |
| Aansluitmethode | steker / soldeeraansluiting |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,7 mm |
| Hoogte | 29 mm |
| diepte | 15,7 mm |
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| EN 61810-1 |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand (> 70 °C ≥ 2,5 mm) |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2961503 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | DK6932 |
| Productcode | DK6932 |
| GTIN | 4017918937904 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,93 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,93 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | AT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
RT III-dicht (wasdicht)
Tot 16 A schakelstroom
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem