EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Solid-state-relaismodule
2948830
Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 48-60 V DC, uitgang: 24-280 V AC/max. 1 A
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| toepassing | Uitgangsfunctie |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 3,5 kV AC (ingang-uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 60 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,64 ... 1,1 |
| Ingangsspanningsbereik | 38,4 V DC ... 66 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,32 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,64 |
| typische ingangsstroom bij UN | 4,5 mA |
| inschakeltijd typ. | maximaal een halve periode - spanningsnuldoorgang |
| uitschakeltijd typ. | maximaal een halve periode - stroomnuldoorgang |
| statusindicatie | led (geel) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging; Varistor | |
| overdrachtsfrequentie | 25 Hz |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| nominale uitgangsspanning | 240 V AC |
| uitgangsspanningsbereik | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Continue grensstroom | 1 A (zie deratingcurve) |
| belastingsstroom minimaal | 50 mA |
| lekstroom | 2,5 mA |
| stootstroom | 125 A (t = 10 ms) |
| fasehoek cos phi min. | 0,5 |
| grensstroomintegraal | 78 A2s (I2 x t bij t = 10 ms) |
| pieksperspanning | 600 V (periodieke pieksperspanning) |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1,5 V |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | RC-circuit; RC-circuit |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 102 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw z. tussenafstand: horizontaal/niet samengebouwd: willekeurig |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2948830 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | DK61C3 |
| GTIN | 4017918083502 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 51,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 51,22 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem